LSSR 55.8,200-S12

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50108717

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
LS55C/8X-200-M12
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50148178
  • Série: 55C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0,05 ... 8,5 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50148178
Série 55
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Carcaça em aço inoxidável
Entrada de ativação
Alcance de operação 0 ... 8,5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 10 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Comprimento de onda 620 nm
Grupo de LEDs 1
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 14 mA
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 14 mm x 35,5 mm x 25 mm
Material da carcaça Aço inox
Carcaça aço inox AISI 316L
Material da cobertura da parte ótica Plástico com camada protetora de índio resistente aos arranhões
Peso líquido 60 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material CleanProof+
ECOLAB
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -30 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 55 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB / CleanProof+ - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf