LSSR 46B,200-S12 S-Ex n

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50111519

Icon Icon
Série 46B
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Versão especial Proteção Ex
Alcance de operação 0 ... 50 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 60 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, Vermelho
Tipo de geometria do ponto de luz Retangular
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Frequência de chaveamento 500 Hz
Tipo de conexão Cabo com conector redondo
Comprimento do cabo 200 mm
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 27,5 mm x 87 mm x 54 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 250 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 60 °C
Categoria de dispositivos Ex 3
Ex-Zone 2
22
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações Ex
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf