LSSL 318M
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Série | 318 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Versão especial | Entrada de ativação |
Alcance de operação | 0 ... 15 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0 ... 18 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Colimado |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Comprimento de onda | 650 nm |
Classe de laser | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 25 mA |
Número de entradas de ativação | 2 Unid. |
Período de inicialização | 30 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PVC |
Cor do cabo | Preto |
Número de fios | 4 fios |
Seção transversal do fio | 0,25 mm² |
Dimensões (Ø x C) | 18 mm x 50 mm |
Tamanho da rosca | M18 x 1 mm |
Material da carcaça | Aço inox |
Carcaça aço inox | V2A |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 130 g |
Cor da carcaça | Prata Preto |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro de 270° |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |