LSS 25B.X-S12

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50141323

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
LS25CI.XXR/XX-M12
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50147912
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 340 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50147912
Série 25B
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Aplicação Detecção de produtos em sacos plásticos
Transmissor extremamente potente para a radiação através de materiais
Alcance de operação 0 ... 800 m
Alcance de operação Serve para a visualização da alta potência de emissão. Um alinhamento do sensor a esta distância é extremamente difícil
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 850 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Frequência de chaveamento 100 Hz
Tempo de resposta 5 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 38,9 mm x 28,7 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 55 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -40 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 60 °C
Grau de proteção IP 66
IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf