LSIS 472i M45-I1-H
Câmera inteligente
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Informações técnicas sobre a conversão para produtos subsequentes podem ser encontradas no arquivo Application Note Substitutes.
Este está disponível na guia Downloads / Documentação técnica.
Série | LSIS 472i |
Aplicação | Profundidade de compartimento dupla Profundidade simples de compartimento |
Versão especial | Aquecimento |
Funções do software | Ajuste do foco Posicionamento preciso nos compartimentos |
Campo de trabalho | 250 ... 1.900 mm |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Resolução da câmera horizontal | 752 px |
Resolução da câmera vertical | 480 px |
Distância focal | 16 mm |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 8 Unid. |
Tipo de tensão, saídas | CC |
Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
Tensão de chaveamento, entradas | Típ. UB / 0 V |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Função | Processo |
Número de conexões | 3 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 500 g |
Tipo de indicação | Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis LED |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -35 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Patentes de E.U.A. | US 8,288,706 B |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |