LSIS 422i M43-W1
Câmera inteligente
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | LSIS 422i |
Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Codabar Code 39 Code 128 Códigos 2D marcados diretamente Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 Pharma Code UPC |
Campo de trabalho | 50 ... 10.000 mm |
Fonte de luz | LED, Branco |
Forma do sinal transmitido | Pulsado, contínuo |
Resolução da câmera horizontal | 752 px |
Resolução da câmera vertical | 480 px |
Distância focal | 8 mm |
Frame rate (imagens por segundo), máx. | 50 peça por segundo |
Período eletrônico de fechamento | 0,054 ... 20 ms |
Tipo de câmera | Monocromático |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra temperatura excessiva Proteção contra troca de polos Proteção transiente |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 8 Unid. |
Tipo | Entradas/saídas selecionáveis |
Tipo de tensão, saídas | CC |
Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensão, entradas | CC |
Tensão de chaveamento, entradas | Típ. UB / 0 V |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Função | Livremente configurável |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Função | Processo |
Protocolo quadro | Modo BCC Software X ON / X OFF |
Velocidade de transmissão | 4.800 ... 115.200 Bd |
Formato dos dados | Ajustável |
Bit de partida | 1 |
Bit de dados | 7,8 |
Stop_Bit | 1,2 |
Parity | Ajustável |
Protocolo de transmissão | Ajustável |
Codificação de dados | ASCII |
Arquitetura | Client Server |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Função | Processo Serviço |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP , UDP |
Número de conexões | 3 Unid. |
Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Alumínio fundido sob pressão |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 500 g |
Cor da carcaça | Preto, RAL 9005 Vermelho, RAL 3000 |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Tipo de indicação | Display gráfico monocromático de 128x64 pixéis LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Método de ensaio da compatibilidade eletromagnética em conformidade com a norma | EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2001 |
Método de ensaio do choque em conformidade com a norma | IEC 60068-2-27, Test Ea |
Método de ensaio do choque permanente em conformidade com a norma | IEC 60068-2-29, Test Eb |
Método de ensaio da vibração em conformidade com a norma | IEC 60068-2-6, Test Fc |
Patentes de E.U.A. | US 8,288,706 B |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |