LSIS 412i M43-M1
Câmera inteligente
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | LSIS 412i |
Funções do software | Ajuste do foco Análise BLOB (controle de integridade) Análise BLOB (controle de presença) Controle de dimensões Determinação de posição |
Campo de trabalho | 50 ... 10.000 mm |
Fonte de luz | LED, VVAB |
Resolução da câmera horizontal | 752 px |
Resolução da câmera vertical | 480 px |
Distância focal | 8 mm |
Frame rate (imagens por segundo), máx. | 50 peça por segundo |
Período eletrônico de fechamento | 0,054 ... 20 ms |
Tipo de câmera | Monocromático |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 10 W |
Número de entradas/saídas selecionáveis | 8 Unid. |
Tipo de tensão, saídas | CC |
Tensão de chaveamento, saídas | Típ. UB / 0 V |
Tipo de tensão, entradas | CC |
Tensão de chaveamento, entradas | Típ. UB / 0 V |
Tipo | Ethernet, RS 232 |
Função | Processo |
Função | Processo Serviço |
Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | SERVIÇO |
Tamanho da rosca | M12 |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | PWR |
Tamanho da rosca | M12 |
Função | Interface de dados Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | BUS OUT |
Tamanho da rosca | M12 |
Dimensões (L x A x C) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 500 g |
Tipo de configuração/parametrização | Através de browser da Web |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 45 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Certificações | c UL US |
Patentes de E.U.A. | US 8,288,706 B |
Número da pauta aduaneira | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |