LSIS 222 M5M-R1
Leitor de códigos 2D fixo
Série | LSIS 22x |
Chip | CMOS (Global Shutter) |
Funções do software | Leitura de códigos 1D Leitura de códigos 2D |
Tipo de código legível | 2/5 Interleaved Aztec Codabar Codablock Code 39 Code 93 Code 128 Composite Codes Código QR Data Matrix Code EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 UPC |
Distância de leitura | 50 ... 330 mm |
Resolução da câmera horizontal | 844 px |
Resolução da câmera vertical | 640 px |
Tamanho do módulo | 0,127 ... 1 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra sobretensão Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 300 mA |
Número de entradas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | VIN |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento | VIN |
Tipo | RS 232 |
Função | Processo |
Velocidade de transmissão | 9.600 ... 115.200 Bd |
Formato dos dados | Ajustável |
Bit de partida | 1 |
Bit de dados | 7,8 |
Stop_Bit | 1,2 |
Parity | Ajustável |
Protocolo de transmissão | Ajustável |
Codificação de dados | ASCII |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 40 mm x 32 mm x 47 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 130 g |
Cor da carcaça | Cinza Vermelho |
Tipo de fixação | Furo cego roscado Ranhuras em forma de cauda de andorinha |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Botão de trigger |
Função do elemento de comando | Trigger |
Temperatura ambiente, operação | 0 ... 40 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -20 ... 70 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 90 % |
Grau de proteção | IP 65 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Número da pauta aduaneira | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0 | 27280103 |
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 12.0 | 27280103 |
ECLASS 13.0 | 27280103 |
ECLASS 14.0 | 27280103 |
ECLASS 15.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 8.0 | EC002999 |
ETIM 9.0 | EC002999 |
ETIM 10.0 | EC002999 |