LSIS 122 M6M-R1

Leitor de códigos 2D fixo

Número de produto: 50110307

Icon
Lista de resultados: 1 produtos encontrados
LSIS 222 M5M-R1
Leitor de códigos 2D fixo
Número de artigo: 50117536
  • Série: LSIS 22x
  • Interface: RS 232
  • Tipo de código legível: 2/5 Interleaved
  • Tamanho do módulo, máx.: 0,127 ... 1 mm
Número de artigo: 50117536
Série LSIS 12x
Tipo de código legível 2/5 Interleaved
Aztec
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
Composite Codes
Código QR
Data Matrix Code
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
GS1 Databar
GS1 Databar Expanded
GS1 Databar Limited
GS1 Databar Omnidirectional
GS1 Databar Truncated
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
Outros sob consulta
PDF417
UPC
Distância de leitura 25 ... 310 mm
Resolução da câmera horizontal 1.280 px
Resolução da câmera vertical 960 px
Tamanho do módulo 0,1 ... 0,5 mm
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Consumo de corrente, máx. 300 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento VIN
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento VIN
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Tipo RS 232
Função Processo
Velocidade de transmissão 9.600 ... 115.200 Bd
Formato dos dados Ajustável
Bit de partida 1
Bit de dados 7,8
Stop_Bit 1,2
Parity Ajustável
Protocolo de transmissão Ajustável
Codificação de dados ASCII
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 40 mm x 32 mm x 47 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 136 g
Cor da carcaça Preto, RAL 9005
Vermelho, RAL 3000
Tipo de fixação Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de teach
Tecla(s)
Função do elemento de comando Trigger
Temperatura ambiente, operação 0 ... 40 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -20 ... 70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Certificações UL
Número da pauta aduaneira 84719000
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ETIM 5.0 EC002999
ETIM 6.0 EC002999
Modelo de CAD 3D - zip
Software de configuração - V32036 - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf