LSEU 18/24-S12

Barreira ultrassom unidirecional, receptor

Número de produto: 50103364

Icon
Série 18
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Alcance de operação 0 ... 0,65 m
Alcance de operação Alcance garantido
Frequência ultrassônica 300 kHz
Curva do feixe sonoro Standard
Direção de irradiação Lado frontal
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual de UB
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 100 Hz
Tempo de resposta 10 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 50 mm x 33 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Peso líquido 70 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 2 Unid.
Elementos de comando Botão de seleção
Temperatura ambiente, operação 0 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 85 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção III
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272801
ECLASS 8.0 27272801
ECLASS 9.0 27272801
ECLASS 10.0 27272801
ECLASS 11.0 27272801
ECLASS 12.0 27272801
ECLASS 13.0 27272801
ECLASS 14.0 27272801
ECLASS 15.0 27272801
ETIM 5.0 EC001847
ETIM 6.0 EC001847
ETIM 7.0 EC001847
ETIM 8.0 EC001847
ETIM 9.0 EC001847
ETIM 10.0 EC001847
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf