LS49CI.UC-TB

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50127439

Icon Icon Icon Icon
Série 49C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Alcance de operação 0,5 ... 120 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 150 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 860 nm
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Proteção transiente
Tensão de alimentação UB 20 ... 250 V, CA/CC
Consumo (CA) 1,5 V·A
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Número de polos 5 polos
Dimensões (L x A x C) 31 mm x 104 mm x 55,5 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 150 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365080
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf