LS3CL1/XX

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50137197

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 3C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Alcance de operação 0 ... 5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 10 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Colimado
Fonte de luz Laser, Vermelho
Comprimento de onda 650 nm
Classe de laser 1, conforme IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 2,5 mm x 2 mm [1.000 mm]
Tipo de geometria do ponto de luz Elíptico
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PC-ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico / PMMA
Peso líquido 50 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -40 ... 55 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf