LS3C/8X-M8
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Série | 3C |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Transmissor |
Versão especial | Entrada de ativação |
Alcance de operação | 0,05 ... 8,5 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0,05 ... 10 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Trajetória do feixe | Divergente |
Fonte de luz | LED, Vermelho |
Comprimento de onda | 632 nm |
Grupo de LEDs | Grupo isento (conforme a norma EN 62471) |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 4 mm [100 mm] |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M8 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Dimensões (L x A x C) | 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | PC-ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico / PMMA |
Peso líquido | 10 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 IP 69K |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |