LS25C/XX-M12

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50139688

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Alcance de operação 0 ... 25 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 30 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Vermelho
Grupo de LEDs Grupo isento (conforme a norma EN 62471)
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material PUR
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 22 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem com rosca M4
Compatibilidade do material ECOLAB
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf