LS 97/2 SE-S.1

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50029651

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 7 produtos encontrados
LSR 97/4 E-L
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50029649
  • Série: 97
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Execução: Cúbico
  • Tipo de tensão: CC
Número de artigo: 50029649
LSR 97/2 SE-L
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50029648
  • Série: 97
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Execução: Cúbico
  • Tipo de tensão: CC
Número de artigo: 50029648
LS25C/XX-M12
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50139688
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 25 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50139688
KD 095-4
Caixa de fios
Número de artigo: 50031324
  • Conexão 1: Conector redondo, M12
  • Conexão 2: Borne parafusável
  • Versão: Angular, female
  • Número de polos: 4 Unid.
Número de artigo: 50031324
LS25C/8X-200-M8
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50139692
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 25 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50139692
KD U-M12-4A-V1-050
Cabo de conexão
Número de artigo: 50130652
  • Conexão: Conector redondo, M12
  • Versão: Axial, female
  • Número de polos: 4 Unid.
  • Comprimento do cabo: 5.000 mm
Número de artigo: 50130652
LE25C.1/4P-M12
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50139697
  • Série: 25C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0 ... 25 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50139697
Série 97
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Alcance de operação 0 ... 5 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 9 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Grupo de LEDs 1
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 40 mA
Frequência de chaveamento 200 Hz
Tempo de resposta 2,5 ms
Período de inicialização 100 ms
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector padrão
Tipo male
Material Plástico
Número de polos 3 polos
Dimensões (L x A x C) 18 mm x 75 mm x 23 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 85 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção II
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
Folha de dados - pdf