LS 78/2 SE

Barreira de luz unidirecional, transmissor

Número de produto: 50000229

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Trata-se de um produto combinado: para a operação são necessários um transmissor e um receptor da mesma série.
Certifique-se de substituir ambos os dispositivos pelos produtos alternativos correspondentes.
Utilize a designação ou o número de artigo do receptor para procurar uma combinação de transmissor/receptor alternativa.

Lista de resultados: 2 produtos encontrados
LE49C/4P-TB
Barreira de luz unidirecional, receptor
Número de artigo: 50134454
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134454
LS49C-TB
Barreira de luz unidirecional, transmissor
Número de artigo: 50134450
  • Série: 49C
  • Princípio de funcionamento: Princípio unidirecional
  • Alcance de operação, máx.: 0,5 ... 120 m
  • Execução: Cúbico
Número de artigo: 50134450
Série 78
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Transmissor
Alcance de operação 0 ... 120 m
Alcance de operação Alcance garantido
Limite do alcance 0 ... 180 m
Limite do alcance Alcance típico
Fonte de luz LED, Infravermelho
Tensão de alimentação UB 12 ... 30 V, CC
Frequência de chaveamento 100 Hz
Tipo de conexão Borne
Número de polos 4 polos
Dimensões (L x A x C) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio fundido sob pressão
Peso líquido 600 g
Tipo de indicação LED
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
Folha de dados - pdf