LS 763/2.8 SE.1,2500
Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | 763 |
Tipo | 2, IEC/EN 61496 |
Performance Level (PL) | c, EN ISO 13849-1:2008 |
MTTFd | 301 anos, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 2, EN ISO 13849 |
Alcance de operação | 0 ... 6 m |
Limite do alcance | 0 ... 8 m |
Fonte de luz | LED, Infravermelho |
Comprimento de onda | 880 nm |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.500 mm |
Material da bainha | PUR |
Número de fios | 3 fios |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 14,6 mm x 52 mm x 27 mm |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |