LS 763/2.8 SE-L8.5

Barreira de luz de segurança de feixe único, transmissor

Número de produto: 50105198

Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série 763
Tipo 2, IEC/EN 61496
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1:2008
MTTFd 301 anos, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Alcance de operação 0 ... 6 m
Limite do alcance 0 ... 8 m
Fonte de luz LED, Infravermelho
Comprimento de onda 880 nm
Número de conexões 1 Unid.
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M8
Material Metal
Número de polos 3 polos
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 14,6 mm x 52 mm x 27 mm
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27272701
ECLASS 8.0 27272701
ECLASS 9.0 27272701
ECLASS 10.0 27272701
ECLASS 11.0 27272701
ECLASS 12.0 27272701
ECLASS 13.0 27272701
ECLASS 14.0 27272701
ETIM 5.0 EC001831
ETIM 6.0 EC001831
ETIM 7.0 EC001831
ETIM 8.0 EC001831
ETIM 9.0 EC001831
Manual de instruções - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Certificado - TÜV Nord - pdf