LS 64/4 E-L.51

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50110456

Icon
Série 64
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Detecção de peças pequenas
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 40 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Período de inicialização 100 ms
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Aço inox
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco fundido
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 430 g
Cor da carcaça Prata
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
Classe de proteção I
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf