LRT 8/44.14-150-S12

Sensor de luminescência

Número de produto: 50124693

Icon Icon
Série 8
Aplicação Detecção de papel branco
Detecção de qualquer tipo de luminescência
Versão especial Autocolimação
Alcance de operação Alcance garantido
Alcance de operação, papel branco: 10 x 10 mm 0 ... 0,2 m
Alcance de operação, papel branco: 20 x 20 mm 0 ... 0,3 m
Alcance de operação, papel branco: 50 x 50 mm 0 ... 0,4 m
Limite do alcance 0 ... 0,5 m
Limite do alcance Alcance típico
Trajetória do feixe Divergente
Fonte de luz LED, UV
Comprimento de onda 370 nm
Forma do sinal transmitido Pulsado
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] 7 mm [100 mm]
Filtro de recepção 400 ... 750 nm
Tipo de geometria do ponto de luz Redondo
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 35 mA
Número de entradas de chaveamento C/E 1 Unid.
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento high mín. UB
Tensão de chaveamento low máx. 0 V ou não conectado
Entradas de chaveamento C/E, retardamento 0,5 ms
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo de tensão CC
Corrente de chaveamento, máx. 100 mA
Tensão de chaveamento high: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Frequência de chaveamento 1.500 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 48 mm x 38 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Zinco
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 70 g
Cor da carcaça Vermelho, RAL 3000
Compatibilidade do material ECOLAB
Tipo de indicação LED
Elementos de comando Potenciômetro multivolta
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção II
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270908
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ECLASS 10.0 27270908
ECLASS 11.0 27270908
ECLASS 12.0 27270908
ECLASS 13.0 27270908
ECLASS 14.0 27270908
ECLASS 15.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
ETIM 7.0 EC001822
ETIM 8.0 EC001822
ETIM 9.0 EC001822
ETIM 10.0 EC001822
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf