LRT 8/24.10-150-S12
Sensor de luminescência
Série | 8 |
Aplicação | Detecção de marca vermelha em madeira |
Versão especial | Autocolimação |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Alcance de operação, giz Lyra VERMELHO sobre madeira, clara, úmida | 0 ... 0,35 m |
Alcance de operação, giz Lyra VERMELHO sobre placa de OSB | 0 ... 0,3 m |
Alcance de operação, giz Lyra VERMELHO sobre papel, branco | 0 ... 0,3 m |
Alcance de operação, giz Lyra VERMELHO sobre papel, preto | 0 ... 0,15 m |
Alcance de operação, giz Lyra VERMELHO | 0 ... 0,5 m |
Limite do alcance | 0 ... 0,5 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Fonte de luz | LED, Azul |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 7 mm [100 mm] |
Filtro de recepção | 590 ... 750 nm |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de entradas de chaveamento C/E | 1 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento high mín. | UB |
Tensão de chaveamento low máx. | 0 V ou não conectado |
Entradas de chaveamento C/E, retardamento | 0,5 ms |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo de tensão | CC |
Corrente de chaveamento, máx. | 100 mA |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Frequência de chaveamento | 1.500 Hz |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro |
Peso líquido | 70 g |
Cor da carcaça | Vermelho, RAL 3000 |
Compatibilidade do material | ECOLAB |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | II |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ECLASS 10.0 | 27270908 |
ECLASS 11.0 | 27270908 |
ECLASS 12.0 | 27270908 |
ECLASS 13.0 | 27270908 |
ECLASS 14.0 | 27270908 |
ECLASS 15.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |
ETIM 7.0 | EC001822 |
ETIM 8.0 | EC001822 |
ETIM 9.0 | EC001822 |
ETIM 10.0 | EC001822 |