LRT 440/24-150-004-S12
Sensor de luminescência
Série | 440 |
Aplicação | Detecção de papel branco Detecção de qualquer tipo de luminescência |
Versão especial | Autocolimação |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Fonte de luz | LED, UV |
Tamanho de ponto de luz [a distância do sensor] | 10 mm [100 mm] |
Filtro de recepção | 400 ... 750 nm |
Tipo de geometria do ponto de luz | Redondo |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 35 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tensão de chaveamento | high: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Frequência de chaveamento | 600 Hz |
Número de conexões | 1 Unid. |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 23 mm x 70 mm x 43 mm |
Material da carcaça | Metal |
Carcaça metal | Zinco fundido |
Peso líquido | 25 g |
Cor da carcaça | Vermelho |
Tipo de indicação | LED |
Elementos de comando | Teclado de membrana |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 8.0 | 27270908 |
ECLASS 9.0 | 27270908 |
ETIM 5.0 | EC001822 |
ETIM 6.0 | EC001822 |