LRS 36/6

Sensor de perfil de linha

Número de produto: 50111330

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 36
Inclui Software de configuração LxSsoft
Aplicação Detecção de objetos em 3D
Versão especial Entrada de sincronização
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Área de detecção, eixo x 150 ... 600 mm
Área de detecção, eixo z 200 ... 800 mm
Tamanho mínimo do objeto, eixo x 2 ... 3 mm
Tamanho mínimo do objeto, eixo z 2 ... 6 mm
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Número de entradas de ativação 1 Unid.
Número de entradas de chaveamento digitais 5 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 6 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Elemento de chaveamento Transístor, Push-pull
Tempo de resposta 10 ms
Tipo Ethernet
Número de conexões 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Função Interface de configuração
Interface de dados
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 4 polos
Codificação Código D
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Material da carcaça Metal
Plástico
Carcaça metal Alumínio
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 620 g
Temperatura ambiente, operação -30 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Projeto de exemplo - Native DLL C++ - zip
Projeto de exemplo - DLL C# (32-bit) - zip
Projeto de exemplo - DLL C# (64-bit) - zip
Software de configuração - V2.6 (32-bit) - zip
Software de configuração - V2.7 (64-bit) - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf