LRS 36/6.10
Sensor de perfil de linha
Série | 36 |
Inclui | Software de configuração LxSsoft |
Aplicação | Detecção de objetos em 3D |
Versão especial | Entrada de sincronização |
Fonte de luz | Laser, Vermelho |
Classe de laser | 2M, IEC/EN 60825-1:2014 |
Área de detecção, eixo x | 150 ... 600 mm |
Área de detecção, eixo z | 200 ... 800 mm |
Tamanho mínimo do objeto, eixo x | 2 ... 3 mm |
Tamanho mínimo do objeto, eixo z | 2 ... 6 mm |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Número de entradas de ativação | 1 Unid. |
Número de entradas de chaveamento digitais | 5 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 6 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Elemento de chaveamento | Transístor, Push-pull |
Tempo de resposta | 10 ms |
Tipo | Ethernet |
Número de conexões | 3 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Função | Interface de configuração Interface de dados |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 56 mm x 160 mm x 74 mm |
Material da carcaça | Metal Plástico |
Carcaça metal | Alumínio |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 620 g |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280190 |
ECLASS 13.0 | 27280190 |
ECLASS 14.0 | 27280190 |
ECLASS 15.0 | 27280190 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |