Lens S-M12-8F8
Lente
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Campo de trabalho | 100 ... 600 mm |
Distância focal | 8 mm |
Conexão da lente | S-Mount |
Número f (F) | 8 |
Tipo de diafragma | Fixo |
Comprimento de onda | 400 ... 950 nm |
Resolução | 5 megapixels |
Tamanho do sensor | 1 / 2,5'' |
Plano principal do lado do objeto | 9,29 mm |
Plano principal do lado da imagem | 7,96 mm |
Ângulo de abertura do lado do objeto | 21,5 ° |
Ângulo de abertura do lado da imagem | 10,26 ° |
Execução | Cilíndrico |
Tamanho da rosca | M12 x 0,5 mm |
Peso líquido | 4 g |
Cor da carcaça | Preto |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Número da pauta aduaneira | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |