Lens S-M12-4F8
Lente
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Campo de trabalho | 45 ... 150 mm |
Distância focal | 3,6 mm |
Conexão da lente | S-Mount |
Número f (F) | 8 |
Tipo de diafragma | Fixo |
Comprimento de onda | 400 ... 950 nm |
Resolução | 5 megapixels |
Tamanho do sensor | 1 / 2,5'' |
Plano principal do lado do objeto | 16,642 mm |
Plano principal do lado da imagem | 3,59 mm |
Ângulo de abertura do lado do objeto | 55,44 ° |
Ângulo de abertura do lado da imagem | 9,77 ° |
Nota | Devido ao ângulo de abertura grande, a lente não pode ser usada com uma tampa de cobertura. O grau de proteção do sensor sem a tampa de cobertura é IP40. |
Execução | Cilíndrico |
Tamanho da rosca | M12 x 0,5 mm |
Peso líquido | 14 g |
Cor da carcaça | Preto |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Número da pauta aduaneira | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |