Lens S-M12-4F4

Lente

Número de produto: 50148541

Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Campo de trabalho 65 ... 150 mm
Distância focal 3,6 mm
Conexão da lente S-Mount
Número f (F) 4
Tipo de diafragma Fixo
Comprimento de onda 400 ... 950 nm
Resolução 5 megapixels
Tamanho do sensor 1 / 2,5''
Plano principal do lado do objeto 16,642 mm
Plano principal do lado da imagem 3,59 mm
Ângulo de abertura do lado do objeto 55,44 °
Ângulo de abertura do lado da imagem 9,77 °
Nota Devido ao ângulo de abertura grande, a lente não pode ser usada com uma tampa de cobertura. O grau de proteção do sensor sem a tampa de cobertura é IP40.
Execução Cilíndrico
Tamanho da rosca M12 x 0,5 mm
Peso líquido 14 g
Cor da carcaça Preto
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Número da pauta aduaneira 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip