Lens S-M12-25F4

Lente

Número de produto: 50148547

Adequado para IVS 1000i & DCR 1000i
Campo de trabalho 500 ... 2.000 mm
Distância focal 25 mm
Conexão da lente S-Mount
Número f (F) 4
Tipo de diafragma Fixo
Comprimento de onda 400 ... 950 nm
Resolução 3 megapixels
Tamanho do sensor 1 / 2''
Plano principal do lado do objeto 19,66 mm
Plano principal do lado da imagem 24,88 mm
Ângulo de abertura do lado do objeto 9,3 °
Ângulo de abertura do lado da imagem 9,78 °
Execução Cilíndrico
Tamanho da rosca M12 x 0,5 mm
Cor da carcaça Preto
Temperatura ambiente, operação -20 ... 60 °C
Número da pauta aduaneira 90021900
ECLASS 5.1.4 27310203
ECLASS 8.0 27310203
ECLASS 9.0 27310203
ECLASS 10.0 27273603
ECLASS 11.0 27273603
ECLASS 12.0 27273603
ECLASS 13.0 27273603
ECLASS 14.0 27273603
ECLASS 15.0 27273603
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modelo de CAD 3D - zip