Lens S-M12-16F8
Lente
Adequado para | IVS 1000i & DCR 1000i |
Campo de trabalho | 200 ... 1.300 mm |
Distância focal | 16 mm |
Conexão da lente | S-Mount |
Número f (F) | 8 |
Tipo de diafragma | Fixo |
Comprimento de onda | 400 ... 950 nm |
Resolução | 2 megapixels |
Tamanho do sensor | 1 / 3'' |
Plano principal do lado do objeto | 14,84 mm |
Plano principal do lado da imagem | 15,93 mm |
Ângulo de abertura do lado do objeto | 21,3 ° |
Ângulo de abertura do lado da imagem | 14,64 ° |
Execução | Cilíndrico |
Tamanho da rosca | M12 x 0,5 mm |
Cor da carcaça | Preto |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 60 °C |
Número da pauta aduaneira | 90021900 |
ECLASS 5.1.4 | 27310203 |
ECLASS 8.0 | 27310203 |
ECLASS 9.0 | 27310203 |
ECLASS 10.0 | 27273603 |
ECLASS 11.0 | 27273603 |
ECLASS 12.0 | 27273603 |
ECLASS 13.0 | 27273603 |
ECLASS 14.0 | 27273603 |
ECLASS 15.0 | 27273603 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |