LE25CI.XR1/2N

Barreira de luz unidirecional, receptor

Número de produto: 50147923

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série 25C
Princípio de funcionamento Princípio unidirecional
Tipo de dispositivo Receptor
Aplicação Detecção de produtos em sacos plásticos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual
Ondulação residual 0 ... 15 %, de UB
Corrente sem carga 0 ... 20 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por luz
Elemento de chaveamento Transístor, NPN
Princípio de chaveamento Comutação por sombra
Frequência de chaveamento 100 Hz
Tempo de resposta 5 ms
Período de inicialização 300 ms
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PUR
Cor do cabo Preto
Número de fios 4 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Dimensões (L x A x C) 15 mm x 42,7 mm x 30 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico ABS
Material da cobertura da parte ótica Plástico
Peso líquido 55 g
Cor da carcaça Vermelho
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Fixação de passagem com rosca M4
Compatibilidade do material ECOLAB
Elementos de comando Potenciômetro de 270°
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Temperatura ambiente, operação -40 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modelo de CAD 3D - zip
CADENAS PARTcommunity
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf