LE15/2X-200-M12
Barreira de luz unidirecional, receptor
Série | 15 |
Princípio de funcionamento | Princípio unidirecional |
Tipo de dispositivo | Receptor |
Alcance de operação | 0 ... 25 m |
Alcance de operação | Alcance garantido |
Limite do alcance | 0 ... 30 m |
Limite do alcance | Alcance típico |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC, Incl. ondulação residual |
Ondulação residual | 0 ... 15 %, de UB |
Corrente sem carga | 0 ... 20 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Comutação por luz |
Frequência de chaveamento | 500 Hz |
Tempo de resposta | 1 ms |
Período de inicialização | 300 ms |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo com conector redondo |
Comprimento do cabo | 200 mm |
Material da bainha | PUR |
Cor do cabo | Preto |
Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 15 mm x 42,7 mm x 30 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | ABS |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico |
Peso líquido | 22 g |
Cor da carcaça | Preto |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Fixação de passagem |
Tipo de indicação | LED |
Temperatura ambiente, operação | -40 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0 | 27270901 |
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 12.0 | 27270901 |
ECLASS 13.0 | 27270901 |
ECLASS 14.0 | 27270901 |
ECLASS 15.0 | 27270901 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 8.0 | EC002716 |
ETIM 9.0 | EC002716 |
ETIM 10.0 | EC002716 |