LCS-2M12B-F03NNO-M12
Sensor capacitivo
Série | LCS-2 |
Distância de comutação Sn | 1 ... 3 mm |
Distância de comutação garantida | 2,4 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 % |
Corrente sem carga | 10 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 10 % |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 5 % |
Corrente de serviço de medição | 200 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, NPN |
Princípio de chaveamento | Contato NA (NA) |
Frequência de chaveamento | 100 Hz |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 68 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Metal |
Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Material da tampa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso líquido | 34 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
Distância de comutação ajustável | Sim |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |