LCS-1M30T-N30PNO-K020T

Sensor capacitivo

Número de produto: 50135803

Icon Icon Icon
Artigo seguinte

Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.

Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.


Entre em contato conosco através de: Contato

Série LCS-1
Distância de comutação Sn 2 ... 30 mm
Distância de comutação garantida 30 mm
MTTF 262 anos
Proteção do circuito Proteção contra curto-circuito
Proteção contra troca de polos
Tensão de alimentação UB 10 ... 35 V, CC
Ondulação residual 0 ... 10 %, de UB
Corrente sem carga 18 mA
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) 15 %
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) 2 %
Corrente de serviço de medição 300 mA
Número de saídas de chaveamento digitais 1 Unid.
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Princípio de chaveamento Contato NA (NA)
Frequência de chaveamento 100 Hz
Número de conexões 1 Unid.
Função Alimentação de tensão
Sinal OUT
Tipo de conexão Cabo
Comprimento do cabo 2.000 mm
Material da bainha PTFE
Número de fios 3 fios
Seção transversal do fio 0,2 mm²
Execução Cilíndrico
Dimensões (Ø x C) 30 mm x 72 mm
Tamanho da rosca M30 x 1,5 mm
Tipo de montagem Não à face
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Teflon (PTFE)
Material da superfície ativa Plástico, Teflon (PTFE)
Material da tampa Plástico, Teflon (PTFE)
Peso líquido 142 g
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Elementos de comando Potenciômetro multivolta (20 voltas)
Função do elemento de comando Ajuste da sensibilidade
Distância de comutação ajustável Sim
Temperatura ambiente, operação -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 67
Classe de proteção III
Certificações c UL US
Conjunto de normas válido IEC 60947-5-2
Número da pauta aduaneira 85365019
ECLASS 5.1.4 27270102
ECLASS 8.0 27270102
ECLASS 9.0 27270102
ECLASS 10.0 27270102
ECLASS 11.0 27270102
ECLASS 12.0 27274201
ECLASS 13.0 27274201
ECLASS 14.0 27274201
ECLASS 15.0 27274201
ETIM 5.0 EC002715
ETIM 6.0 EC002715
ETIM 7.0 EC002715
ETIM 8.0 EC002715
ETIM 9.0 EC002715
ETIM 10.0 EC002715
Modelo de CAD 3D - LCS-1M30T-N25PNO-K020T - zip
Macro EPLAN - edz
Folha de dados - pdf
Instruções de montagem - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - pdf