LCS-1M30T-N30PNC-K020T
Sensor capacitivo
Boa tarde, estamos sempre ao seu dispor.
Nós podemos ajudar de maneira rápida e descomplicada a encontrar uma alternativa adequada para você.
Entre em contato conosco através de: Contato
Série | LCS-1 |
Distância de comutação Sn | 2 ... 30 mm |
Distância de comutação garantida | 30 mm |
MTTF | 262 anos |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 35 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 18 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 15 % |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 2 % |
Corrente de serviço de medição | 300 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NF (NF) |
Frequência de chaveamento | 100 Hz |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PTFE |
Número de fios | 3 fios |
Seção transversal do fio | 0,2 mm² |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 30 mm x 72 mm |
Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
Tipo de montagem | Não à face |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Teflon (PTFE) |
Material da superfície ativa | Plástico, Teflon (PTFE) |
Material da tampa | Plástico, Teflon (PTFE) |
Peso líquido | 142 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta (20 voltas) |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
Distância de comutação ajustável | Sim |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |