LCS-1M30P-F10PNP-M12-LT
Sensor capacitivo
Série | LCS-1 |
Distância de comutação Sn (instalação à face) | 1 ... 10 mm |
Distância de comutação Sn (instalação não à face) | 1 ... 15 mm |
Distância de comutação garantida (instalação à face) | 7,2 mm |
Distância de comutação garantida (instalação não à face) | 10,8 mm |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 15 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 20 % |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 2 % |
Corrente de serviço de medição | 200 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NF/contato NA programáveis |
Frequência de chaveamento | 10 Hz |
Tipo | IO-Link |
Modo COM | COM2 |
Tipo de quadro | 2.2 |
Especificação | 1.1 |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Plástico |
Número de polos | 5 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 30 mm x 87,3 mm |
Tamanho da rosca | M30 x 1,5 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Poliamida (PA 12) |
Material da superfície ativa | Plástico, Poliamida (PA 12) |
Material da tampa | Plástico, Poliamida (PA 12) |
Peso líquido | 67 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Elementos de comando | Botão de teach |
Distância de comutação ajustável | Sim |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |