LCS-1M12M-F04PNC-K020P
Sensor capacitivo
Série | LCS-1 |
Distância de comutação Sn | 1 ... 4 mm |
Distância de comutação garantida | 4 mm |
MTTF | 343 anos |
Proteção do circuito | Proteção contra curto-circuito Proteção contra troca de polos |
Tensão de alimentação UB | 10 ... 30 V, CC |
Ondulação residual | 0 ... 10 %, de UB |
Corrente sem carga | 15 mA |
Desvio de temperatura, máx. (em % de Sr) | 20 % |
Repetibilidade, máx. (em % de Sr) | 2 % |
Corrente de serviço de medição | 100 mA |
Número de saídas de chaveamento digitais | 1 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Princípio de chaveamento | Contato NF (NF) |
Frequência de chaveamento | 100 Hz |
Número de conexões | 1 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Sinal OUT |
Tipo de conexão | Cabo |
Comprimento do cabo | 2.000 mm |
Material da bainha | PUR |
Número de fios | 3 fios |
Seção transversal do fio | 0,14 mm² |
Execução | Cilíndrico |
Dimensões (Ø x C) | 12 mm x 61 mm |
Tamanho da rosca | M12 x 1 mm |
Tipo de montagem | À face |
Material da carcaça | Aço inox Metal |
Carcaça aço inox | V2A |
Material da superfície ativa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Material da tampa | Plástico, Polibutileno (PBT) |
Peso líquido | 59 g |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 2 Unid. |
Elementos de comando | Potenciômetro multivolta (20 voltas) |
Função do elemento de comando | Ajuste da sensibilidade |
Distância de comutação ajustável | Sim |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 85 °C |
Grau de proteção | IP 67 |
Classe de proteção | III |
Certificações | c UL US |
Conjunto de normas válido | IEC 60947-5-2 |
Número da pauta aduaneira | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270102 |
ECLASS 8.0 | 27270102 |
ECLASS 9.0 | 27270102 |
ECLASS 10.0 | 27270102 |
ECLASS 11.0 | 27270102 |
ECLASS 12.0 | 27274201 |
ECLASS 13.0 | 27274201 |
ECLASS 14.0 | 27274201 |
ECLASS 15.0 | 27274201 |
ETIM 5.0 | EC002715 |
ETIM 6.0 | EC002715 |
ETIM 7.0 | EC002715 |
ETIM 8.0 | EC002715 |
ETIM 9.0 | EC002715 |
ETIM 10.0 | EC002715 |