LCAM 408i C7F-XX

Câmera

Número de produto: 50132136

Icon Icon Icon Icon
Série LCAM
Adequado para Aplicação na utilização de produtos de limpeza
Chip CMOS
Funções do software Transmissão de imagens
Campo de trabalho 1.000 ... 5.000 mm
Resolução da câmera horizontal 2.592 px
Resolução da câmera vertical 1.944 px
Distância focal 4 mm
Tamanho do chip 1/2,5 in
Frame rate (imagens por segundo), máx. 53 peça por segundo
Tipo de câmera Cor
Tensão de alimentação UB 18 ... 30 V, CC
Consumo, máx. 3,6 W
Tipo Ethernet
Alocação de endereço Alocação manual de endereço
DHCP
Velocidade de transmissão 1 Gbit/s
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Função Processo
Serviço
Funcionalidade de switch Nenhum
Protocolo de transmissão TCP/IP , RTP/RTSP
Função Interface de configuração
Interface de dados
Interface de serviço
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo SERVIÇO
Tamanho da rosca M12
Número de polos 8 polos
Codificação Codificação X
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Conector redondo
Designação no dispositivo PWR
Tamanho da rosca M12
Número de polos 4 polos
Codificação Código A
Dimensões (L x A x C) 75 mm x 55 mm x 113 mm
Material da carcaça Metal
Material da cobertura da parte ótica Vidro
Peso líquido 411 g
Tipo de fixação Através de suporte de fixação opcional
Ranhuras em forma de cauda de andorinha
Rosca de fixação
Temperatura ambiente, operação -30 ... 70 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -30 ... 70 °C
Grau de proteção IP 65
IP 67
Número da pauta aduaneira 85258900
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Viewer - zip
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf