LCAM 408i C7F-XX-MT
Câmera
Série | LCAM |
Adequado para | Utilização com refrigerantes e lubrificantes |
Chip | CMOS |
Versão especial | Limpeza de ótica possível por meio da conexão de ar comprimido com um máx. de 6 bar |
Funções do software | Transmissão de imagens |
Campo de trabalho | 1.000 ... 5.000 mm |
Resolução da câmera horizontal | 2.592 px |
Resolução da câmera vertical | 1.944 px |
Distância focal | 4 mm |
Tamanho do chip | 1/2,5 in |
Frame rate (imagens por segundo), máx. | 53 peça por segundo |
Tipo de câmera | Cor |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 30 V, CC |
Consumo, máx. | 3,6 W |
Tipo | Ethernet |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Velocidade de transmissão | 1 Gbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Função | Processo Serviço |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP , RTP/RTSP |
Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | SERVIÇO |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 8 polos |
Codificação | Codificação X |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Designação no dispositivo | PWR |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 76,5 mm x 66 mm x 126 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Vidro (material de vedação: FKM) |
Peso líquido | 664 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Ranhuras em forma de cauda de andorinha Rosca de fixação |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 70 °C |
Grau de proteção | IP 65 IP 67 |
Número da pauta aduaneira | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |