LCAM 308 C6F-XX
Câmera
Série | LCAM |
Adequado para | Utilização em aplicações de intralogística |
Chip | CMOS |
Funções | Relógio em tempo real |
Funções do software | Armazenamento em vídeo Memória de imagens REST-API Transmissão ao vivo Transmissão de imagens |
Campo de trabalho | Ajuste de foco motorizado |
Campo de trabalho | 500 mm ... ∞ |
Resolução da câmera horizontal | 1.280 px |
Resolução da câmera vertical | 720 px |
Distância focal | 3 mm |
Tamanho do chip | 1/4 in |
Frame rate (imagens por segundo), máx. | 24 peça por segundo |
Ângulo de abertura, eixo x | 62 ° |
Ângulo de abertura, eixo y | 48 ° |
Tipo de câmera | Cor |
Tensão de alimentação UB | 18 ... 28 V, CC |
Consumo, máx. | 5,6 W, (Aquecimento inativo) / 20 W, (aquecimento ativo) |
Tipo | Ethernet |
Alocação de endereço | Alocação manual de endereço DHCP |
Velocidade de transmissão | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Função | Processo Serviço |
Funcionalidade de switch | Nenhum |
Protocolo de transmissão | TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP |
Função | Interface de configuração Interface de dados Interface de serviço |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código D |
Função | Alimentação de tensão Sinal IN |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Número de polos | 4 polos |
Codificação | Código A |
Dimensões (L x A x C) | 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm |
Material da carcaça | Metal |
Material da cobertura da parte ótica | Plástico (PMMA+) com camada protetora de índio resistente aos arranhões |
Peso líquido | 300 g |
Tipo de fixação | Através de suporte de fixação opcional Rosca de fixação |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 50 °C |
Grau de proteção | IP 65 |
Número da pauta aduaneira | 90021100 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |