LBK SBV-01
Sensor de radar de segurança
Série | LBK SBV |
Tipo | Sensor de radar |
Aplicação | Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo |
Princípio de funcionamento | Detecção de movimento Detecção de pessoas |
Alcance | 0 ... 5 m |
Ângulo de emissão, horizontal | 10° - 100° Ajustável em incrementos de 10° |
Ângulo de emissão, vertical | 20° |
Potência irradiada | ≤ 16 dBm |
Área de frequência | 60.600 ... 62.800 MHz |
Forma dos campos de detecção | Cônico |
Funções | Detecção de movimento Detecção de pessoas |
SIL | 2, IEC 61508 |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849 |
Tensão de alimentação UB | 12 V, CC, -20 ... 20 %, Via controlador |
Consumo, máx. | 3,25 W |
Tempo de resposta | 100 ms |
Tempo de reativação (partida automática) | 4.000 ms |
Número de conexões | 2 Unid. |
Função | Alimentação de tensão BUS IN |
Tipo de conexão | Conector redondo, Dois pares de dois fios trançados |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Função | BUS OUT |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M12 |
Tipo | female |
Material | Metal |
Número de polos | 5 polos |
Seção transversal admissível do cabo, típ. | 0,34 mm² |
Dimensões (L x A x C) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
Material da carcaça | Alumínio Plástico |
Carcaça plástico | PA 66 |
Material do suporte de montagem | PA 66, reforçado com fibra de vidro |
Peso líquido | 355 g |
Cor da carcaça | Amarelo, RAL 1023 |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 1 Unid. |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 67 |
Certificações | TÜV Süd Italia UL |
Número da pauta aduaneira | 85261000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0 | 27280890 |
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 12.0 | 27274501 |
ECLASS 13.0 | 27274501 |
ECLASS 14.0 | 27274501 |
ECLASS 15.0 | 27274501 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |