LBK S-01

Sensor de radar de segurança

Número de produto: 50143343

Icon Icon Icon Icon Icon
Série LBK-S01-LZ
Tipo Sensor de radar
Aplicação Proteção estacionária de acesso
Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo
Princípio de funcionamento Detecção de movimento
Detecção de pessoas
Alcance 0 ... 4 m
Ângulo de emissão, horizontal Estreito: 50°
Largo: 110°
Ângulo de emissão, vertical Estreito: 15°
Largo: 30°
Potência irradiada ≤ 13 dBm
Área de frequência 24.000 ... 24.500 MHz
Forma dos campos de detecção Cônico
Funções Detecção de movimento
Detecção de pessoas
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 2, EN ISO 13849
Tensão de alimentação UB 12 V, CC, -20 ... 20 %, Via controlador
Consumo, máx. 1,2 W
Tempo de resposta 100 ms
Tempo de reativação (partida automática) 10.000 ms
Número de conexões 2 Unid.
Função Alimentação de tensão
BUS IN
Tipo de conexão Conector redondo, Dois pares de dois fios trançados
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 5 polos
Função BUS OUT
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo female
Material Metal
Número de polos 5 polos
Seção transversal admissível do cabo, típ. 0,34 mm²
Comprimento máx. do cabo de conexão 30 m
Dimensões (L x A x C) 165 mm x 123 mm x 49 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico PA 66
Material do suporte de montagem PA 66, reforçado com fibra de vidro
Peso líquido 200 g
Cor da carcaça Amarelo, RAL 1023
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 1 Unid.
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 67
Certificações TÜV Süd Italia
UL
Número da pauta aduaneira 85261000
ECLASS 5.1.4 27280801
ECLASS 8.0 27280890
ECLASS 9.0 27280890
ECLASS 10.0 27280890
ECLASS 11.0 27280890
ECLASS 12.0 27274501
ECLASS 13.0 27274501
ECLASS 14.0 27274501
ECLASS 15.0 27274501
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modelo de CAD 3D - LBK S-01 - zip
Modelo de CAD 3D - LBK 1-axis - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Driver USB - zip
Bula - pdf
Manual de instruções - S-01 System - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - Installation guide - pdf
Instruções de montagem - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Certificado - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificado - UL - pdf