LBK ISC110
Relé de segurança
Série | LBK ISC |
Tipo | Controlador para sensor de radar |
Inclui | Ranhura para cartão microSD |
Aplicação | Proteção estacionária de acesso Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo |
Funções | Comutação entre configurações Conexão de até 6 sensores Desativação de grupos de sensores Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável Memória de configuração Ranhura para cartão microSD Sincronização de controladores |
Rearme | Automático Manualmente |
SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 42 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,30E-08 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 3, EN ISO 13849-1 |
Proteção do circuito | Fonte de alimentação externa com proteção contra curto-circuito integrada Sobrecorrente através de fusível reinicializável integrado (máx. 5s com 8A) |
Tensão de alimentação UB | 20 ... 28 V, CC |
Consumo de corrente, máx. | 1.000 mA, Sem carga externa |
Consumo, máx. | 5 W |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Tipo | USB |
Número de conexões | 4 Unid. |
Função | Alimentação de tensão |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 3 polos |
Função | BUS OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Função | Sinal IN Sinal OUT |
Tipo de conexão | Borne |
Função | Configuração/ Parametrização |
Tipo de conexão | USB |
Dimensões (L x A x C) | 106 mm x 33 mm x 103 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Peso líquido | 170 g |
Cor da carcaça | Branco |
Tipo de fixação | Fixação rápida Montagem em trilho DIN simétrico |
Temperatura ambiente, operação | -30 ... 60 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 80 °C |
Umidade relativa do ar (sem condensação) | 0 ... 95 % |
Grau de proteção | IP 20 |
Classe de proteção | II |
Certificações | TÜV Süd Italia UL |
Número da pauta aduaneira | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |