LBK ISC BUS PS

Relé de segurança

Número de produto: 50145355

Icon Icon Icon Icon Icon
Série LBK ISC
Tipo Controlador para sensor de radar
Aplicação Proteção estacionária de acesso
Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo
Funções Comutação entre configurações
Conexão de até 6 sensores
Desativação de grupos de sensores
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Sincronização de controladores
Rearme Automático
Manualmente
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 44 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 4,5E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Proteção do circuito Fonte de alimentação externa com proteção contra curto-circuito integrada
Sobrecorrente através de fusível reinicializável integrado (máx. 5s com 8A)
Tensão de alimentação UB 20 ... 28 V, CC
Consumo de corrente, máx. 1.000 mA, Sem carga externa
Consumo, máx. 5 W
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo Ethernet, PROFINET
Função Parametrização
Função Processo
Dispositivo PROFINET Dispositivo em conformidade com a espec. V2.3.5
GSDML GSDML em conformidade com a espec. V2.3.5
Perfil PROFINET/PROFIsafe
Classe de conformidade C
Classe de carga de rede III
Security Level 1
Funcionalidade de switch Switch de 2 portas compatível com IRT em conformidade com a norma IEEE 802, integrado na unidade de conexão
Sinais de chaveamento de segurança 4 Unid.
Versão PROFIsafe V2.4
V2.61
Tipo USB
Número de conexões 7 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 3 polos
Função BUS OUT
Tipo de conexão Borne
Função Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Função Configuração/ Parametrização
Tipo de conexão USB
Função Configuração/ Parametrização
Tipo de conexão RJ45
Função Entrada de comunicação PROFINET/PROFIsafe
Tipo de conexão RJ45
Função Saída de comunicação PROFINET/PROFIsafe
Tipo de conexão RJ45
Dimensões (L x A x C) 105 mm x 58 mm x 103 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 250 g
Cor da carcaça Branco
Tipo de fixação Fixação rápida
Montagem em trilho DIN simétrico
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção II
Certificações TÜV Süd Italia
UL
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Arquivo GSDML - PROFIsafe - Firmware 2.0 - zip
Arquivo GSDML - PROFIsafe - Firmware 1.6 - zip
Arquivo GSDML - PROFIsafe - Firmware 1.5 - zip
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Software - PROFIsafe - Library Module V17 - zip
Software - PROFIsafe - Library Module V15 - zip
Driver USB - zip
Manual de instruções - S-01 System - pdf
Manual de instruções - SBV-System 5m - pdf
Manual de instruções - SBV-System 9m - pdf
Manual de instruções - PROFIsafe - pdf
Manual de instruções - MODBUS - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - Installation guide - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Certificado - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificado - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificado - PROFIsafe Firmware V2.0 - pdf
Certificado - PROFIsafe Firmware V1.6 - pdf
Certificado - PROFIsafe Firmware V1.5 - pdf
Certificado - PROFINET Firmware V2.0 - pdf
Certificado - PROFINET Firmware V1.6 - pdf
Certificado - PROFINET Firmware V1.5 - pdf
Certificado - UL - pdf