LBK ISC-03

Relé de segurança

Número de produto: 50147251

Icon Icon Icon Icon
Série LBK ISC
Tipo Controlador para sensor de radar
Aplicação Proteção estacionária de acesso
Proteção estacionária de acesso a zonas de perigo
Funções Comutação entre configurações
Conexão de até 6 sensores
Desativação de grupos de sensores
Intertravamento de inicialização/rearme (RES), selecionável
Sincronização de controladores
Rearme Automático
Manualmente
SIL 2, IEC 61508
SILCL 2, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 38 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1,56E-08 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 3, EN ISO 13849-1
Proteção do circuito Fonte de alimentação externa com proteção contra curto-circuito integrada
Sobrecorrente através de fusível reinicializável integrado (máx. 5s com 8A)
Tensão de alimentação UB 20 ... 28 V, CC
Consumo de corrente, máx. 1.000 mA, Sem carga externa
Consumo, máx. 5 W
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Tipo USB
Número de conexões 4 Unid.
Função Alimentação de tensão
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 3 polos
Função BUS OUT
Tipo de conexão Borne
Função Sinal IN
Sinal OUT
Tipo de conexão Borne
Função Configuração/ Parametrização
Tipo de conexão USB
Dimensões (L x A x C) 105 mm x 58 mm x 103 mm
Material da carcaça Plástico
Peso líquido 170 g
Cor da carcaça Branco
Tipo de fixação Fixação rápida
Montagem em trilho DIN simétrico
Temperatura ambiente, operação -30 ... 60 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 80 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação) 0 ... 95 %
Grau de proteção IP 20
Classe de proteção II
Certificações TÜV Süd Italia
UL
Número da pauta aduaneira 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27243101
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Software - Designer - AdminSetup - V2.7.62 - zip
Software - Designer - Portable - V2.7.62 - zip
Software - Cable Validator - V1.9 - zip
Driver USB - zip
Manual de instruções - S-01 System - pdf
Manual de instruções - SBV-System 5m - pdf
Manual de instruções - SBV-System 9m - pdf
Folha de dados - pdf
Guia de início rápido - Installation guide - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Certificado - EC declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - EC declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity S-01 System - pdf
Certificado - UKCA declaration of conformity SBV-System - pdf
Certificado - TUEV Sued S-01 System - pdf
Certificado - TUEV Sued SBV-System - pdf
Certificado - UL - pdf