LA-78M-UDC

Dispositivo de alinhamento

Número de produto: 520024

Adequado para Barreira de luz de segurança de múltiplos feixes MLD 500, MLD 300
Fonte de luz Laser, Vermelho
Classe de laser 2
Dimensões (L x A x C) 45 mm x 137 mm x 160 mm
Material da carcaça Metal
Carcaça metal Alumínio
Peso líquido 510 g
Cor da carcaça Preto
Tipo de fixação Montagem na coluna de dispositivos
Número da pauta aduaneira 85389099
ECLASS 5.1.4 27279210
ECLASS 8.0 27279210
ECLASS 9.0 27273607
ECLASS 10.0 27273607
ECLASS 11.0 27273607
ECLASS 12.0 27273607
ECLASS 13.0 27273607
ECLASS 14.0 27273607
ECLASS 15.0 27273607
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Folha de dados - pdf