L300-M41M12B8-MLM24-PB-UCA

Chave de segurança com trava

Número de produto: 50135546

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série L300
Inclui 1x atuador
1x chave de segurança com trava
Funções Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4)
Modo de ativação das saídas de segurança Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada
Princípio de funcionamento Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã ativado
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
CC High
Nível de codificação alto, EN ISO 14119
Tipo de cabeamento Circuito individual
Fusível externo para circuito de alimentação 2A tipo Gg (ou equivalente)
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -10 ... 10 %
Consumo de corrente, máx. 1.200 mA
Número de entradas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Consumo de corrente, típ. 5 mA
Entrada de teach para atuador Sim
Função Entrada de ativação de eletromagnete I4
Função Entrada de programação I3 / entrada de comando, reset
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização O3 para dispositivo de proteção fechada
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização O4 para dispositivo de proteção bloqueada
Função Alimentação de tensão
Conexão com CLP
Conexão de contatos
Tipo de conexão Conector redondo
Tamanho da rosca M12
Tipo male
Material Metal
Número de polos 8 polos
Codificação Código A
Execução Cúbico
Material da carcaça Metal
Peso líquido 1.500 g
Cor da carcaça Cinza
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Lado da entrada de cabo Por baixo
Dispositivo de desbloqueio Botão para desbloqueio de fuga
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio com trava
Velocidade de arranque 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de bloqueio Eletromagneticamente
Acionamento do bloqueio Magnete
Força de bloqueio máx. 9.750 N
Vida útil mecânica 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Frequência de acionamento máx. 600 por hora, IEC 60947-5-1
Força de aperto, atuador desbloqueado 30 N
Distância de comutação garantida Sao 2 mm
Distância de desativação garantida Sar 4 mm (atuador não bloqueado)
10 mm (atuador bloqueado)
Distância de comutação nominal Sn 2,5 mm
Repetibilidade ≤ 10 % Sn
Frequência de chaveamento máxima 1 Hz
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Elementos de comando Standard
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Grau de proteção IP 67
IP 69K
Certificações ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV SÜD - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf