L300-B2-M41M23B19-MLM24-PB-UCA
Chave de segurança com trava
Série | L300-B2 |
Inclui | 1x atuador 1x chave de segurança com trava |
Funções | Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4) |
Modo de ativação das saídas de segurança | Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada |
Princípio de funcionamento | Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã ativado |
SIL | 3, IEC 61508 |
SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
Performance Level (PL) | Até incl. e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 2.968 anos, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1,15E-9 por hora |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
Categoria | 4, EN ISO 13849-1 |
CC | High |
Nível de codificação | alto, EN ISO 14119 |
Tipo de cabeamento | Circuito individual Ligação em série |
Fusível externo para circuito de alimentação | 2A tipo Gg (ou equivalente) |
Tensão de alimentação UB | 24 V, CC, -10 ... 10 % |
Consumo de corrente, máx. | 1.200 mA |
Número de entradas de chaveamento de segurança | 2 Unid. |
Número de entradas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Entrada de chaveamento digital |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Tipo de tensão | CC |
Consumo de corrente, típ. | 5 mA |
Entrada de teach para atuador | Sim |
Função | Entrada de ativação de eletromagnete I4 |
Função | Entrada de programação I3 / entrada de comando, reset |
Tipo | Entrada de chaveamento de segurança |
Tipo de tensão | CC |
Tensão de chaveamento, típ. | 24 V |
Consumo de corrente, típ. | 5 mA |
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) | 2 Unid. |
Número de saídas de chaveamento digitais | 2 Unid. |
Tipo | Saída de chaveamento de segurança OSSD |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Tipo | Saída de chaveamento digital |
Tipo de tensão | CC |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Saída de sinalização O3 para dispositivo de proteção fechada |
Elemento de chaveamento | Transístor, PNP |
Função | Saída de sinalização O4 para dispositivo de proteção bloqueada |
Função | Alimentação de tensão Conexão com CLP Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Conector redondo |
Tamanho da rosca | M23 |
Tipo | male |
Material | Metal |
Número de polos | 19 polos |
Codificação | Código A |
Execução | Cúbico |
Material da carcaça | Metal |
Peso líquido | 1.900 g |
Cor da carcaça | Cinza Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Lado da entrada de cabo | Por baixo |
Dispositivo de desbloqueio | Botão para desbloqueio de fuga |
Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio com trava |
Velocidade de arranque | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo de bloqueio | Eletromagneticamente |
Acionamento do bloqueio | Magnete |
Força de bloqueio máx. | 9.750 N |
Vida útil mecânica | 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
Frequência de acionamento máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Força de aperto, atuador desbloqueado | 30 N |
Distância de comutação garantida Sao | 2 mm |
Distância de desativação garantida Sar | 4 mm (atuador não bloqueado) 10 mm (atuador bloqueado) |
Distância de comutação nominal Sn | 2,5 mm |
Repetibilidade | ≤ 10 % Sn |
Frequência de chaveamento máxima | 1 Hz |
Tipo de indicação | LED |
Número de LEDs | 5 Unid. |
Elementos de comando | 3 dispositivos de comando |
Função do elemento de comando | Botão de parada de emergência, não iluminado, com desbloqueio giratório Botão iluminado com símbolo «Confirmar», azul Botão iluminado com símbolo «Solicitar», branco |
Temperatura ambiente, operação | -20 ... 50 °C |
Temperatura ambiente, armazenamento | -40 ... 75 °C |
Grau de proteção | IP 65, EN 60529 |
Certificações | ECOLAB TÜV Süd c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |