L300-B1-M31C3-SLM24-SCA

Chave de segurança com trava

Número de produto: 50142095

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Série L300-B1
Inclui 1x atuador
1x chave de segurança com trava
Funções Dispositivo de bloqueio com trava em conformidade com a norma EN ISO 14119 (tipo 4)
Modo de ativação das saídas de segurança Saídas de segurança ativas com porta de segurança fechada e bloqueada
Princípio de funcionamento Princípio da corrente de repouso - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã desativado
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) Até incl. e, EN ISO 13849-1
MTTFd 2.968 anos, EN ISO 13849-1
PFHD 1,15E-9 por hora
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
Categoria 4, EN ISO 13849-1
CC High
Nível de codificação baixo, EN ISO 14119
Tipo de cabeamento Circuito individual
Ligação em série
Fusível externo para circuito de alimentação 2A tipo Gg (ou equivalente)
Tensão de alimentação UB 24 V, CC, -10 ... 10 %
Consumo de corrente, máx. 1.200 mA
Número de entradas de chaveamento de segurança 2 Unid.
Número de entradas de chaveamento digitais 3 Unid.
Tipo Entrada de chaveamento digital
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Tipo de tensão CC
Consumo de corrente, típ. 5 mA
Entrada de teach para atuador Não
Função Entrada de ativação de eletromagnete IE1
Função Entrada de ativação de eletromagnete IE1
Entrada de ativação de eletromagnete IE2
Função Entrada de comando I3, reset
Tipo Entrada de chaveamento de segurança
Tipo de tensão CC
Tensão de chaveamento, típ. 24 V
Consumo de corrente, típ. 5 mA
Número de saídas de chaveamento de segurança (OSSD) 2 Unid.
Número de saídas de chaveamento digitais 2 Unid.
Tipo Saída de chaveamento de segurança OSSD
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Tipo Saída de chaveamento digital
Tipo de tensão CC
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização O3 para dispositivo de proteção fechada
Elemento de chaveamento Transístor, PNP
Função Saída de sinalização O4 para dispositivo de proteção bloqueada
Número de entradas de cabo 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão com CLP
Conexão de contatos
Tipo de conexão Borne, Por favor, consulte o manual de instruções para a conexão do dispositivo
Tipo de borne Borne de conexão por mola
Seções transversais de conexão 1 x 0,34 até 0,75 mm², cordão com ponteira fundida, 1 x 0,34 até 1,5 mm², cordão com ponteira
Execução Cúbico
Material da carcaça Metal
Peso líquido 1.700 g
Cor da carcaça Cinza
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de entrada de cabo M20 x 1,5
Lado da entrada de cabo esquerda, direita, embaixo
Dispositivo de desbloqueio Desbloqueio auxiliar
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio com trava
Velocidade de arranque 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de bloqueio Força de mola
Acionamento do bloqueio Mola
Força de bloqueio máx. 9.750 N
Vida útil mecânica 1.000.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Frequência de acionamento máx. 600 por hora, IEC 60947-5-1
Força de aperto, atuador desbloqueado 30 N
Distância de comutação garantida Sao 2 mm
Distância de desativação garantida Sar 4 mm (atuador não bloqueado)
10 mm (atuador bloqueado)
Distância de comutação nominal Sn 2,5 mm
Repetibilidade ≤ 10 % Sn
Frequência de chaveamento máxima 1 Hz
Tipo de indicação LED
Número de LEDs 5 Unid.
Elementos de comando 2 dispositivos de comando
Função do elemento de comando Botão iluminado com símbolo «Confirmar», azul
Botão iluminado com símbolo «Solicitar», branco
Temperatura ambiente, operação -20 ... 50 °C
Temperatura ambiente, armazenamento -40 ... 75 °C
Grau de proteção IP 65, EN 60529
Certificações ECOLAB
TÜV Süd
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modelo de CAD 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manual de instruções - pdf
Folha de dados - pdf
Folheto sobre os produtos - pdf
Flyer sobre os produtos - pdf
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf
Certificado - TÜV SÜD - pdf
Certificado - ECOLAB - pdf