L100-P3C3-M20-SLM24

Chave de segurança com trava

Número de produto: 63000600

Icon Icon Icon Icon
Série L100
Funções Desbloqueio auxiliar
Dispositivo de bloqueio com trava, em conformidade com a norma ISO 14119
Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1
Redução da corrente de ligação, ajustável
Trava mecânica (força de mola)
Princípio de funcionamento Princípio da corrente de repouso - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã desativado
Vida útil 20 anos, EN ISO 13849-1
B10d 4.000.000 quantidade de ciclos
Categoria de utilização com DC 13 Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1
Categoria de utilização com AC 15 Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1
Equipamento de contato, atuador 1NC
Equipamento de contato, magnete 1NC + 1NO
Abertura do contato Por força de mola
Tensão de serviço de magnete 24 V CC, -10 ... 25 %
Proteção contra curto-circuito, magnete 0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1
Proteção contra curto-circuito, circuito de segurança 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1
Tensão nominal de isolamento 400 V CA, 500 V CC
Corrente térmica convencional máx. 10 A
Entrada de teach para atuador Não
Fator de serviço 100 %
Número de conexões 1 Unid.
Número de entradas de cabo 3 Unid.
Função Alimentação de tensão
Conexão de contatos
Tipo de conexão Borne
Tipo de borne Borne parafusável
Número de polos 8 polos
Seções transversais de conexão 1 x 0,34 mm² até 2 x 1,5 mm², cabo de ligação
Execução Cúbico
Dimensões (L x A x C) 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm
Material da carcaça Plástico
Carcaça plástico Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível
Material de contato elétrico Liga de prata
Peso líquido 374 g
Cor da carcaça Preto
Vermelho
Tipo de fixação Fixação de passagem
Tipo de entrada de cabo M20 x 1,5
Tipo de interruptor Dispositivo de bloqueio com trava, ISO 14119
Princípio de chaveamento Contato de ação lenta
Sentidos de acionamento durante o arranque 1 x para cima
4 x para o lado (90°)
Velocidade de arranque 0,001 ... 0,5 m/s
Tipo de bloqueio Força de mola
Acionamento do bloqueio Mola
Força de bloqueio máx. 1.100 N
Vida útil mecânica 800.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1
Frequência de acionamento máx. 600 por hora, IEC 60947-5-1
Atuador externo Série AC-AHxx, reto, angular, amortecido, ajustável
Força de aperto, atuador desbloqueado 30 N
Tolerância ao recuo 4,5 mm
Temperatura ambiente, operação -25 ... 60 °C
Grau de sujidade 3, EN 60947-1
Grau de proteção IP 67
Certificações IMQ
c UL US
Número da pauta aduaneira 85369095
ECLASS 5.1.4 27272603
ECLASS 8.0 27272603
ECLASS 9.0 27272603
ECLASS 10.0 27272603
ECLASS 11.0 27272603
ECLASS 12.0 27272603
ECLASS 13.0 27272603
ECLASS 14.0 27272603
ECLASS 15.0 27272603
ETIM 5.0 EC002593
ETIM 6.0 EC002593
ETIM 7.0 EC002593
ETIM 8.0 EC002593
ETIM 9.0 EC002593
ETIM 10.0 EC002593
Modelo de CAD 3D - L100-P3C3-M20-SLM24 - zip
Macro EPLAN - edz
Declaração de conformidade CE - pdf
Declaração de conformidade UKCA - pdf