L100-P3C3-M20-MLM24
Chave de segurança com trava
Série | L100 |
Funções | Dispositivo de bloqueio com trava, em conformidade com a norma ISO 14119 Integração técnica em termos de controle até categoria 4 em conformidade com a norma EN ISO 13849-1 Redução da corrente de ligação, ajustável Trava eletromagnética (força magnética) |
Princípio de funcionamento | Princípio da corrente de trabalho - O atuador é bloqueado no caso de eletroímã ativado |
Vida útil | 20 anos, EN ISO 13849-1 |
B10d | 4.000.000 quantidade de ciclos |
Categoria de utilização com DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 3 A, 125 V / 0,55 A, 250 V / 0,3 A, EN 60947-5-1 |
Categoria de utilização com AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
Equipamento de contato, atuador | 1NC |
Equipamento de contato, magnete | 1NC + 1NO |
Abertura do contato | Por força de mola |
Tensão de serviço de magnete | 24 V CC, -10 ... 25 % |
Proteção contra curto-circuito, magnete | 0,5 A, 24 V, tipo gG, IEC 60269-1 |
Proteção contra curto-circuito, circuito de segurança | 500 V, 10 A, tipo aM, IEC 60269-1 |
Tensão nominal de isolamento | 400 V CA, 500 V CC |
Corrente térmica convencional máx. | 10 A |
Entrada de teach para atuador | Não |
Fator de serviço | 100 % |
Número de conexões | 1 Unid. |
Número de entradas de cabo | 3 Unid. |
Função | Alimentação de tensão Conexão de contatos |
Tipo de conexão | Borne |
Tipo de borne | Borne parafusável |
Número de polos | 8 polos |
Seções transversais de conexão | 1 x 0,34 mm² até 2 x 1,5 mm², cabo de ligação |
Execução | Cúbico |
Dimensões (L x A x C) | 62,8 mm x 38,2 mm x 135 mm |
Material da carcaça | Plástico |
Carcaça plástico | Reforçado com fibra de vidro (PPS), autoextinguível |
Material de contato elétrico | Liga de prata |
Peso líquido | 373 g |
Cor da carcaça | Preto Vermelho |
Tipo de fixação | Fixação de passagem |
Tipo de entrada de cabo | M20 x 1,5 |
Tipo de interruptor | Dispositivo de bloqueio com trava, ISO 14119 |
Princípio de chaveamento | Contato de ação lenta |
Sentidos de acionamento durante o arranque | 1 x para cima 4 x para o lado (90°) |
Velocidade de arranque | 0,001 ... 0,5 m/s |
Tipo de bloqueio | Eletromagneticamente |
Acionamento do bloqueio | Magnete |
Força de bloqueio máx. | 1.100 N |
Vida útil mecânica | 800.000 ciclos de atuação, IEC 60947-5-1 |
Frequência de acionamento máx. | 600 por hora, IEC 60947-5-1 |
Atuador externo | Série AC-AHxx, reto, angular, amortecido, ajustável |
Força de aperto, atuador desbloqueado | 30 N |
Tolerância ao recuo | 4,5 mm |
Temperatura ambiente, operação | -25 ... 60 °C |
Grau de sujidade | 3, EN 60947-1 |
Grau de proteção | IP 67 |
Certificações | IMQ c UL US |
Número da pauta aduaneira | 85369095 |
ECLASS 5.1.4 | 27272603 |
ECLASS 8.0 | 27272603 |
ECLASS 9.0 | 27272603 |
ECLASS 10.0 | 27272603 |
ECLASS 11.0 | 27272603 |
ECLASS 12.0 | 27272603 |
ECLASS 13.0 | 27272603 |
ECLASS 14.0 | 27272603 |
ECLASS 15.0 | 27272603 |
ETIM 5.0 | EC002593 |
ETIM 6.0 | EC002593 |
ETIM 7.0 | EC002593 |
ETIM 8.0 | EC002593 |
ETIM 9.0 | EC002593 |
ETIM 10.0 | EC002593 |